アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 2400×750×1500

アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 2400×750×1500

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・サイド実験台上に設置するアルミフードです。
・前面サッシは2枚連動上下昇降式ですので、全開時に本体上部より飛び出さず、天井の低い部屋に適しており、また配管等との干渉もありません。
・側面下部には、配管・配線用取出し口が付属しており、実験機器のユーティリティに配慮した構造です。
【商品仕様】
・型番:MAS-2475
・サイズ(mm):2400×750×1500
・本体:アルミフレーム
・側面・背面:透明強化ガラス
・前面サッシ:透明強化ガラス(2枚連動上下昇降式)
・天面:透明PVC(塩化ビニル樹脂)
・排気口:PVC(塩化ビニル樹脂) ボリュームダンパー付き

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 3-4486-04
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アルミ製実験台フード 片面タイプ・バランスサッシ式 2400×750×1500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)