防滴100分タイマー AD-5708

防滴100分タイマー AD-5708
通常単価:
1,088
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

大型液晶表示で読みやすい防滴100分タイマー。
【特長】
・防滴仕様:IP54。
・強力マグネットを内蔵。
・磁石の脱落、異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。
・ブザー音とランプでアラームをお知らせ。
・カウントアップ、カウントダウン機能付き。
【用途】
・厨房等の濡れた手で使用される現場に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AD-5708

防滴100分タイマー AD-5708の仕様

AD-5708の外観1

AD-5708の外観1

AD-5708の外観2

AD-5708の外観2

AD-5708の背面

AD-5708の背面

タイマー設定範囲最大99分99秒、最小1秒
タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)
カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
アラームブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm
電源CR2032形電池1個 電池寿命:約1年
外形寸法69(W)×69(H)×15(D)mm
本体質量約50g(電池含む)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
型番
AD-5708
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源 電池寿命 アラーム タイマー機能 付属品

1,088円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

約50(電池含む)CR2032形リチウム電池1個約1年ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cmカウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)モニタ用電池、取扱説明書

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

製造業定番の作業用手袋。素手感覚の薄手着用感で、作業効率が格段にアップします。

ツールボックス B-54 画像

ツールボックス B-54

ホーザン

耐衝撃性に優れたABS製の厚肉成形でハードな使用に耐久で、樹脂製(ABS)のため頑丈かつ軽量な仕上がり。
上フタ裏側には半透明のポケット付。

デジタル温湿度計 PC-5400TRH 画像

デジタル温湿度計 PC-5400TRH

佐藤計量器製作所

室内の温度・湿度をデジタル表示できます。しかも各最高・最低値も常時表示します。

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99分99秒 最小計時(秒) 1
防滴・防水機能 防滴 寸法(横)(mm) 69 寸法(縦)(mm) 69
厚み(mm) 15 トラスココード 397-8753

防滴100分タイマー AD-5708の型番AD-5708のページです。
型番AD-5708に関する仕様情報を記載しております。

AD-5708で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1秒単位で設定出来ますか?
回答: はい。1秒単位で設定可能です。