モールドクリップ C-201 R3B3

モールドクリップ C-201 R3B3
通常単価:
816
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ケーブルの先端に取付け、お好みの長さでリード線を作ることができます。
・最大開口寸法(mm):6
・全長(mm):36
・セット内容:赤3個・黒3個の計6個
・材質:本体:鉄(スズメッキ)、カバー:ABS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

98-1054

型番
98-1054
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

816円

1個

2日目

10

Loading...

  1. 1

モールドクリップ C-201 R3B3の型番98-1054のページです。
型番98-1054に関する仕様情報を記載しております。

98-1054で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)