(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-V

T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-V
  • SDS(MSDS)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
21,120
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。
・無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。
・RTR-505-Vは電圧計測が可能。
・測定項目:直流電圧 1ch
・測定範囲:0~22VDC
・分解能:0.1mV(0~400mV)、0.2mV(400~800mV)、0.4mV(800~999mV)、1mV(999mV~3.2V)、2mV(3.2~6.5V)、4mV(6.5~9.999V)、10mV(9.999~22V)
・測定精度:±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃)
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
・記録容量:16000個
・記録モード:エンドレスモード・ワンタイムモード
・液晶表示:測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位
・電源:リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)
・外寸法:W47×D19×H62mm(突起部含まず)
・質量:約56g
・本体動作環境:-30~+80℃
・付属品:入力モジュール(VIM-3010)
・対応親機:RTR-500C、RTR-500NW/AW、RTR-500DC、RTR-500MBS-A
・※親機は63-1491~63-1494をご覧下さい

型番

1 の型番候補があります候補を表示

67-4001

型番

67-4001

型番関連通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,120円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-Vの型番67-4001のページです。
型番67-4001に関する仕様情報を記載しております。

67-4001で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-V

T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-V

    T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-VL

    T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-VL

      T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-mA

      T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-mA

        T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-mAL

        T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-mAL

          T&D 温度記録計 おんどとりJr.RTR-505-TCL

          T&D 温度記録計 おんどとりJr.RTR-505-TCL

            T&D 温度記録計 おんどとりJr.RTR-505-TC

            T&D 温度記録計 おんどとりJr.RTR-505-TC

              T&D 温度記録計 おんどとりJr.RTR-505-Pt

              T&D 温度記録計 おんどとりJr.RTR-505-Pt

                T&D 温度記録計 おんどとりJr.RTR-505-PtL

                T&D 温度記録計 おんどとりJr.RTR-505-PtL

                  熱電対温度ワイヤレスデータロガー RTR-505-TC/RTR-505-TCL

                  熱電対温度ワイヤレスデータロガー RTR-505-TC/RTR-505-TCL

                    小型防水データロガー TR-55I-V

                    小型防水データロガー TR-55I-V

                      小型防水データロガー TR-55I-MA

                      小型防水データロガー TR-55I-MA

                        小型防水データロガー TR-55I-PT

                        小型防水データロガー TR-55I-PT

                          小型防水データロガー TR-55I-TC

                          小型防水データロガー TR-55I-TC

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 T&D T&D T&D T&D T&D
                            通常価格
                            (税別)
                            21,120円 24,000円 21,120円 24,000円 25,920円 23,040円 21,120円 24,000円 23,759円 18,809円 18,809円 18,809円 20,789円
                            通常出荷日 お見積り   2日目   2日目   お見積り   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り  

                            T&D 記録計 おんどとりJr.RTR-505-Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)