ワットモニター TAP-TST8

ワットモニター TAP-TST8
通常単価:
5,568
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(H)、積算電力料金(円)、二酸化炭素量(kg)の5種類が測定可能。
・コンセントに差込んでボタン1つですぐ測定できます。
・有効電力:範囲:0.0~1650Watt、精度:最大2%±1W
・積算電力量:範囲:0.00~9999kWh、精度:最大2%±1W
・積算時間:範囲:00:00~9999Hour、精度:30ppm
・積算料金:範囲:0.00~9999円、精度:最大2%±1W
・測定周期:1Sec
・消費電力:0.3W max.
・外寸法・重量:W60×D25×H60mm・約72g
・定格容量:AC100V 15A(1500Wまで)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

67-2991

型番
67-2991
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,568円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ワットモニター TAP-TST8の型番67-2991のページです。
型番67-2991に関する仕様情報を記載しております。

67-2991で型番確定

ワットモニター TAP-TST8のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    数ワット単位でも測定出来ており便利。
    光の加減では画面が見辛い。
    コンセントの抜き差しがやや硬め。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)