数取器 ハンディタイプ H-102

数取器 ハンディタイプ H-102
通常単価:
1,440
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ハンディタイプ
・表示:4桁
・ケース:クロームメッキ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

67-1261

型番
67-1261
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,440円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

数取器 ハンディタイプ H-102の型番67-1261のページです。
型番67-1261に関する仕様情報を記載しております。

67-1261で型番確定

数取器 ハンディタイプ H-102のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)