デジタルタイマー TM-10 100分計

デジタルタイマー TM-10 100分計
通常単価:
2,112
通常出荷日:
2日目

【特長】
・大型液晶表示の100分計。
・マグネット付クリップ、スタンド付。
・メモリー機能付。
・最大カウント時間:99分59秒
・最小カウント時間:1秒
・電源:単4乾電池1個
・外寸法(mm):W80×D25×H70
・重量:約80g(電池含む)
・付属品:取扱説明書、単4乾電池1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

67-0279

型番
67-0279
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,112円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

デジタルタイマー TM-10 100分計の型番67-0279のページです。
型番67-0279に関する仕様情報を記載しております。

67-0279で型番確定

デジタルタイマー TM-10 100分計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)