アネロイド型気圧計 SBR121

アネロイド型気圧計 SBR121
通常単価:
13,440
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。
・駆動エネルギー不要。
・温度補償付の高精度タイプ。
・検査証付取扱説明書付。
・外寸法(mm):φ112×45
・測定範囲:905~1055hPa 680~790mmHg
・最小目盛:1hPa/1mmHg
・測定精度:±2hPa以内(at+20℃)
・温度誤差:3hPa以内(0~+30℃)
・材質:本体:真鍮、アルミニウム ケース:鉄(焼付け塗装)
・重量:約350g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

64-0326

型番
64-0326
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,440円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

アネロイド型気圧計 SBR121の型番64-0326のページです。
型番64-0326に関する仕様情報を記載しております。

64-0326で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)