三商 ハイグロサーモ SHT-200-F

三商 ハイグロサーモ SHT-200-F
通常単価:
28,608
通常出荷日:
2日目

【特長】
・信頼のある日本製で、故障時にも安心。
・静電容量センサを採用し、低湿からの測定が可能。
・露点、湿球温度を演算表示。
・温度、相対湿度同時表示。
・温湿度計本体とセンサは着脱式。
・最大値、最低値表示機能、表示ホールド機能、オートオフ機能付。
・ヒーティング機能付で湿度センサに水分が吸着するとセンサを約10℃加熱して、リフレッシング。
・本体には抗菌樹脂、側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。
・本体を汚れから守る本体ビニールカバー付属。
・現場で使い勝手の良い、ネックストラップを付属。
・測定範囲:温度-10~+60℃ 湿度2~95%rh
・分解能:温度0.1℃ 湿度0.1%rh
・測定精度:温度±0.5℃(at+10~+40℃) ±1.0℃(左記以外) 湿度±3.0%rh(at30~80%rh) ±5.0%rh(左記以外)
・付属センサ:フレキパイプセンサ
・センサ寸法:センサ部 φ13×44mm フレキパイプ 約145mm
・外寸法・質量:W54×D40×H172mm・約150g(本体)
・電源:単4アルカリ乾電池2個
・付属品:センサ、本体用ビニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ乾電池、取扱説明書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-1642

型番
63-1642
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,608円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

三商 ハイグロサーモ SHT-200-Fの型番63-1642のページです。
型番63-1642に関する仕様情報を記載しております。

63-1642で型番確定

三商 ハイグロサーモ SHT-200-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)