T&D 温湿度記録計 おんどとりJr.RTR-503

T&D 温湿度記録計 おんどとりJr.RTR-503
通常単価:
23,808
通常出荷日:
2日目

【特長】
・測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。
・無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。
・測定範囲:0~+55℃、10~95%rh
・分解能:0.1℃、1%rh
・測定精度:平均±0.3℃/±5%rh(25℃、50%rhに於いて)
・チャンネル数:温度・湿度各1ch
・記録容量:8000データ×2ch
・防水性能:IP64 ※
・本体動作環境:-40~+80℃(無線通信の場合:-30~+80℃)
・電源:リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)
・外寸法(mm)・質量:W47×D19×H62・約56g
・付属センサ:温湿度センサ(TR-3310)
・※センサ/入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただしRTR-503付属センサは防水性能がありませんのでご注意下さい。
・※交換センサ(TR-3310)は63-1450をご覧下さい

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-1489

型番
63-1489
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,808円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

T&D 温湿度記録計 おんどとりJr.RTR-503の型番63-1489のページです。
型番63-1489に関する仕様情報を記載しております。

63-1489で型番確定

T&D 温湿度記録計 おんどとりJr.RTR-503のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)