フッ素コーティング温度計 水銀 0~150℃

フッ素コーティング温度計 水銀 0~150℃
通常単価:
2,765
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一の破損の場合の飛散の防止にもなります
・規格:水銀
・目盛範囲(℃):0~150
・最少目盛(℃):1
・全長(mm):300

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-0457

型番
63-0457
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,765円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

フッ素コーティング温度計 水銀 0~150℃の型番63-0457のページです。
型番63-0457に関する仕様情報を記載しております。

63-0457で型番確定

フッ素コーティング温度計 水銀 0~150℃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)