水銀足長棒状温度計 黄バック 0~100℃ 450㎜

通常単価:
3,360
通常出荷日:
2日目

【特長】
・目盛範囲(℃):0~100
・最小目盛(℃):1
・全長(mm):450

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-0432

型番
63-0432
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,360円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

水銀足長棒状温度計 黄バック 0~100℃ 450㎜の型番63-0432のページです。
型番63-0432に関する仕様情報を記載しております。

63-0432で型番確定

水銀足長棒状温度計 黄バック 0~100℃ 450㎜のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)