アルコール足長棒状温度計 0~100℃ 600㎜

アルコール足長棒状温度計 0~100℃ 600㎜
通常単価:
2,496
通常出荷日:
2日目

【特長】
・目盛範囲(℃):0~100
・最小目盛(℃):1
・全長(mm):600

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-0377

型番
63-0377
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,496円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

アルコール足長棒状温度計 0~100℃ 600㎜の型番63-0377のページです。
型番63-0377に関する仕様情報を記載しております。

63-0377で型番確定

アルコール足長棒状温度計 0~100℃ 600㎜のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)