アルコール棒状温度計 青液 -10~60℃ サーモ220

アルコール棒状温度計 青液 -10~60℃ サーモ220
通常単価:
1,008
通常出荷日:
2日目

【特長】
・見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
・メタルケース入りで地中や堆肥に差し込みやすくなっています。
・目盛範囲(℃):-10~60
・最小目盛(℃):1
・全長(mm):300

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-0353

型番
63-0353
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,008円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

アルコール棒状温度計 青液 -10~60℃ サーモ220の型番63-0353のページです。
型番63-0353に関する仕様情報を記載しております。

63-0353で型番確定

アルコール棒状温度計 青液 -10~60℃ サーモ220のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)