(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

留点付棒状温度計 1/1目盛 0~300℃ 300㎜

留点付棒状温度計 1/1目盛 0~300℃ 300㎜
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
7,488
通常出荷日:
2日目

【特長】
・留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。
・最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
・目盛範囲(℃):0~300
・最小目盛(℃):1
・全長(mm):300

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-0189

型番

63-0189

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,488円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

留点付棒状温度計 1/1目盛 0~300℃ 300㎜の型番63-0189のページです。
型番63-0189に関する仕様情報を記載しております。

63-0189で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

留点付棒状温度計 1/1目盛 0~300℃ 300㎜のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)