• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

留点付棒状温度計 1/1目盛 0~250℃ 300㎜

留点付棒状温度計 1/1目盛 0~250℃ 300㎜
通常単価:
5,568
通常出荷日:
2日目

【特長】
・留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。
・最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
・目盛範囲(℃):0~250
・最小目盛(℃):1
・全長(mm):300

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-0188

型番
63-0188
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,568円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

留点付棒状温度計 1/1目盛 0~250℃ 300㎜の型番63-0188のページです。
型番63-0188に関する仕様情報を記載しております。

63-0188で型番確定

留点付棒状温度計 1/1目盛 0~250℃ 300㎜のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)