(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

水銀精密温度計 1/10目盛 -20~50℃ 300㎜ 黄管

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
7,200
通常出荷日:
2日目

【特長】
・目盛範囲(℃):-20~50
・最小目盛(℃):0.1
・全長(mm):300

型番

1 の型番候補があります候補を表示

63-0175

型番

63-0175

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,200円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

水銀精密温度計 1/10目盛 -20~50℃ 300㎜ 黄管の型番63-0175のページです。
型番63-0175に関する仕様情報を記載しております。

63-0175で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

水銀精密温度計 1/10目盛 -20~50℃ 300㎜ 黄管のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)