塩分濃度計 SK-10S

塩分濃度計 SK-10S
通常単価:
28,608
通常出荷日:
2日目

【特長】
・温度補償機能付なので70℃以下であればそのまま測定。
・試料の液量を予め、入力しておくと塩分をグラム換算可能。
・測定間隔を設定することで連続して測定可能。
・平均値の確認ができます。
・測定方式:電気抵抗式
・測定範囲:0.1~10.0%
・材質:ABS樹脂
・外寸法:W62×D24×H148mm
・重量:約145g(電池含むj)
・電源:006P(9V)電池1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

36-3670

型番
36-3670
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,608円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

塩分濃度計 SK-10Sの型番36-3670のページです。
型番36-3670に関する仕様情報を記載しております。

36-3670で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)