アタゴ 屈折計 MASTER-4α

アタゴ 屈折計 MASTER-4α
通常単価:
20,000
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・自動温度補正機能と防水仕様を兼ね備えたモデルです。丸洗い可能、衛生面と高湿度環境での耐久性が向上しました。
・防水保護等級:JIS-C0920 5級防噴流形、IEC規格 IP65(接眼部除く)。
・MASTER-Pαは腐食を防ぐ樹脂モデルです。
・測定範囲:Brix 45.0~82.0%
・最小目盛:Brix 0.2%
・測定精度:Brix ±0.2% (10~40℃)
・外寸法(mm):32×34×168
・重量(g):130

型番

1 の型番候補があります候補を表示

32-0619

型番
32-0619
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,000円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

アタゴ 屈折計 MASTER-4αの型番32-0619のページです。
型番32-0619に関する仕様情報を記載しております。

32-0619で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)