三商 デジタル残留塩素計 SCH400

三商 デジタル残留塩素計 SCH400
通常単価:
47,040
通常出荷日:
2日目

【特長】
・優れた再現性・高精度の測定が可能。
・測定値の読み取りやすい横型ボディー。
・1台で遊離塩素・全塩素の測定ができます。
・持ち運びやすい樹脂製キャリングケース入。
・扱いやすい容器の粉末試薬(遊離塩素試薬)が付属しています。
・測定項目:遊離塩素・全塩素
・測定範囲:0.00~5.00mg/L
・分解能:0.01mg/L(0.00~3.50mg/L) 0.10mg/L(3.50mg/L以上)
・再現性:±0.04mg/L(at1.50mg/L)
・測定方式:DPD試薬 吸光光度法
・外寸法・重量:W192×D104×H52mm・380g
・電源:006P(9V)電池1個
・付属品:DPD粉末試薬(遊離塩素用)約100回分、測定用セル2個、セル面用ワイプ、電池、キャリングケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

32-0421

型番
32-0421
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

47,040円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

三商 デジタル残留塩素計 SCH400の型番32-0421のページです。
型番32-0421に関する仕様情報を記載しております。

32-0421で型番確定

三商 デジタル残留塩素計 SCH400のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)