アタゴ ポケット糖度計 PAL-1

アタゴ ポケット糖度計 PAL-1
通常単価:
25,000
通常出荷日:
2日目

【特長】
・計器本体を丸洗いできる防水仕様(IP65)。
・サンプルがこぼれにくく拭き取りやすい形状。
・自動温度補正機能付。屋外での測定も安心のELI機能付。
・温度範囲を100℃に拡大(PAL-03S・PAL-RI・PAL-BX/RIは除く)。低温から高温サンプルまで対応可能。
・測定範囲:Brix0.0~53.0%
・分解能:Brix0.1%
・測定精度:Brix±0.2%
・外寸法・重量:W55×D31×H109mm・100g
・電源:単4形アルカリ電池2個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

32-0175

型番
32-0175
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

25,000円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

アタゴ ポケット糖度計 PAL-1の型番32-0175のページです。
型番32-0175に関する仕様情報を記載しております。

32-0175で型番確定

アタゴ ポケット糖度計 PAL-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)