照度チェッカー SK-20LX

照度チェッカー SK-20LX
通常単価:
18,048
通常出荷日:
2日目

【特長】
・lxとFC(フートキャンドル)の切替え測定が可能。
・270°センサ部の向きが変更可能。
・ホールド、自動ゼロ調整機能付。
・測定範囲:0.1~200000lx/0.01~20000FC
・測定精度:±3%rdg±0.5%FS(20000lx/2000FCまで) ±5%rdg+10digit(20000lx/2000FC以上)
・サンプリング:約0.5秒
・外寸法・質量:約W65×D35×H183mm・約175g(電池含む)
・電源:006P(9V)電池1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

31-2101

型番
31-2101
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,048円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

照度チェッカー SK-20LXの型番31-2101のページです。
型番31-2101に関する仕様情報を記載しております。

31-2101で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)