セコニック 照度計 i-346

セコニック 照度計 i-346
通常単価:
19,200
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・1~60秒までのタイマー測定モード搭載。
・連続測定と単発測定の選択が可能。
・電池残量表示、オートパワーオフ機能(4分)付。
・測定範囲:2.50~200.000Lux 有効桁:3桁
・確度(直線性):±5%(at23±2℃)
・サンプリング:0.5秒
・外寸法・重量:W63×D22×H110mm・約95g(電池含む)
・電源:単3形乾電池1個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

31-0909

型番
31-0909
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,200円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

セコニック 照度計 i-346の型番31-0909のページです。
型番31-0909に関する仕様情報を記載しております。

31-0909で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)