• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

カスタム RM-2000 デジタルハンドタコメーター

カスタム RM-2000 デジタルハンドタコメーター
通常単価:
22,848
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・最大6桁、99999.9rpmまで測れます。
・オートパワーオフ機能。
・ローバッテリー表示機能付。
・測定範囲(rpm):6.0~99999.9
・表示:6桁液晶表示
・最小分解能:0.1rpm
・測定精度:±(0.01%rdg+1dgt)
・使用温度:+5~+40℃
・電源:単4(1.5V)電池4本(アルカリ電池使用時、連続約20時間使用可能)
・外寸法・質量:W58×D28×H122(mm)・約140g
・付属品:単4電池4本、反射テープ10枚、取扱説明書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

66-3106

型番
66-3106
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,848円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

カスタム RM-2000 デジタルハンドタコメーターの型番66-3106のページです。
型番66-3106に関する仕様情報を記載しております。

66-3106で型番確定

カスタム RM-2000 デジタルハンドタコメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)