柴田 080520-314 シンプルパック COD

柴田 080520-314 シンプルパック COD
通常単価:
3,552
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軽くて小型な検査セット。手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルからポンプ部まで約55mm)ですのでかさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了(※一部製品は除く)。
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(一部製品は除く)。呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門知識は必要としません 。
・測定項目:化学的酸素消費量 COD
・測定範囲:0~10mg/L(低濃度) 0~100mg/L(高濃度) 6段階
・カラーチャート表示色:0 2 4 6 8 10/0 5 10 20 50 100
・呈色:桃→紫→緑/桃赤→紫→緑→黄
・反応時間:5分
・入数:48

型番

1 の型番候補があります候補を表示

32-0105

型番
32-0105
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,552円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

柴田 080520-314 シンプルパック CODの型番32-0105のページです。
型番32-0105に関する仕様情報を記載しております。

32-0105で型番確定

柴田 080520-314 シンプルパック CODのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)