AGL-20-EA-18P 非球面レンズ

AGL-20-EA-18P 非球面レンズ

通常単価:
36,848
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
・半導体レーザの光を平行光にする場合や、平行光をファイバーに集光させる場合に使用します。
・NA(開口数)を大きくすることで、光を効率的に集光することが可能になります。
・形状誤差を0.1μm以下に抑えたAGL-EA/AGL-GAシリーズと、0.5μm以下に抑えたAGL-EB/AGL-GBシリーズをご用意しています。
・レンズの固定にはレンズホルダー(LHF-S、LHA)をご用意しています。
・※非球面レンズは光を入射する向きがあります。
・※必ず凸面から平行光を入射させてご使用ください。
・※平面側から平行光を入射させると、球面収差が大きくなり小さく集光させることができません。
・※設計波長以外の波長では使用した場合は、球面収差が発生し、回折限界まで集光スポットを絞ることができません。
・※この精密研磨非球面レンズは色消しレンズにはなっていません。
・※計波長以外の波長で使用した場合は焦点距離(バックフォーカス)が変わります。
・※レンズには反射防止膜コートが施されていないので、レンズの表面と裏面の反射による損失で透過率は85%以下になります。
【商品仕様】
・【<精密研磨非球面レンズ>共通仕様】
・材質:S-LAH64
・屈折率:1.792 (546.1nm)、1.777 (780nm)
・アッベ数ν d:47.37
・裏面形状:平面
・偏芯:< 3′
・コーティング:ノーコート
・有効径:外径の90%
・スクラッチ-ディグ:60-40
・【個別仕様】
・設計波長:546.1nm
・外径 φD:φ20mm
・焦点距離 f:18mm
・バックフォーカス fb:13.93mm
・NA:0.51
・コバ厚 te:3.65mm
・中心厚 tc:7.3mm
・形状誤差:< 0.1μm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

36,848

型番 : 61-6998-24
通常出荷日 お見積り
通常単価 36,848

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)