S-SLB-10-40PM球面平凸レンズ

S-SLB-10-40PM球面平凸レンズ

通常単価:
2,254
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。
・照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
・表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。
・レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。
・球面収差の少ない平凸レンズです。
・ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
【商品仕様】
・【<リーズナブル球面凸レンズ>共通仕様】
・材料:BK7
・設計波長:546.1nm
・屈折率:n e=1.519
・偏心:<3′
・コーティング:反射防止膜 (400~700nm)
・透過率:>平均99%
・レーザ耐力(参考値):4J/cm^2 (パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
・有効径:外径の85%(外径の83% φD<φ10mm)
・スクラッチ-ディグ:60-40
・【個別仕様】
・反射防止膜コート波長域:400~700nm
・外径 φD:φ10mm
・焦点距離 f:40mm
・コバ厚 te:2mm
・中心厚 tc:2.6mm
・バックフォーカス fb:38.3mm
・曲率半径 r:20.76mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,254

型番 : 61-6950-85
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,254

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)