TCAN-10C05-300 凹面ミラー

TCAN-10C05-300 凹面ミラー

通常単価:
6,860
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。
・予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。
・反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。
・外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。
・レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。
・※裏面が砂面なので、透過では使用できません。
・※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。
・※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。
・※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。
・※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
【商品仕様】
・【<凹面ミラー基板>共通仕様】
・材質:BK7
・球面面精度:λ/2
・曲率半径誤差:±2%
・コーティング:保護膜なしミラー Al
・有効範囲:外径の85%
・スクラッチ−ディグ:40−20
・裏面:砂面
・【個別仕様】
・コーティング:Alのみ
・ 外径 φD:φ10mm
・ コバ厚 te:5mm
・中心厚 tc:5mm
・曲率半径 r:300mm
・焦点距離 f:150mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

6,860

型番 : 61-6943-06
通常出荷日 お見積り
通常単価 6,860