CLB-2020-40NIR2平凹レンズ

CLB-2020-40NIR2平凹レンズ

通常単価:
22,001
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。
・シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。
・光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。
・シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。
・※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。
・※必ず凹面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
【商品仕様】
・【<円筒面平凹レンズ(BK7 10×10mm~30×50mm)>共通仕様】
・材質:BK7
・設計波長:546.1nm
・屈折率:n e=1.519
・コーティング:反射防止膜(750~1550nm)
・透過率:>平均98.5%
・レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )
・有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円
・スクラッチ-ディグ:20-10
・【個別仕様】
・反射防止膜コート波長域:750~1550nm
・A×B:20×20mm
・焦点距離 f:−40mm
・コバ厚 te:5mm
・中心厚 tc:2.4mm
・バックフォーカス fb:−41.6mm
・曲率半径 r:20.76mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

22,001

型番 : 61-6925-58
通常出荷日 お見積り
通常単価 22,001