CLB-2050-500PM 平凸レンズ

CLB-2050-500PM 平凸レンズ

通常単価:
18,620
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。
・レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。
・光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。
・シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。
・※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
【商品仕様】
・【<円筒面平凸レンズ(BK 20×40mm~30×30mm)>共通仕様】
・材質:BK7
・設計波長:546.1nm
・屈折率:n e=1.519
・コーティング:反射防止膜(400~700nm)
・透過率:>平均99%
・レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )
・有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円
・スクラッチ-ディグ:20-10
・【個別仕様】
・反射防止膜コート波長域:400~700nm
・A×B:20×50mm
・焦点距離 f:500mm
・コバ厚 te:3.8mm
・中心厚 tc:4mm
・バックフォーカス fb:497.4mm
・曲率半径 r:259.5mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

18,620

型番 : 61-6917-59
通常出荷日 お見積り
通常単価 18,620

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)