SLB-15B-100P 球面両凸レンズ

SLB-15B-100P 球面両凸レンズ

通常単価:
2,450
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。
・コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
・可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。
・可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。
・※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
【商品仕様】
・【<球面両凸レンズ(BK7 φ5~φ20)>共通仕様】
・設計波長:546.1nm
・屈折率:n e=1.519
・コーティング:ノーコート
・有効径:外径の90%
・スクラッチ-ディグ:20-10 φ10mm ≦ D、40−20 D <φ10mm
・【個別仕様】
・反射防止膜コート波長域:ノーコート
・外径 φD:φ15mm
・焦点距離 f:100.4mm
・コバ厚 te:2mm
・中心厚 tc:2.5mm
・バックフォーカス fb:99.6mm
・曲率半径 r:103.8mm
・偏心:<1′

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

2,450

型番 : 61-6903-87
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,450