GLPB2-20-48.9SN-2/3

GLPB2-20-48.9SN-2/3

通常単価:
159,740
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。
・透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
・可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
・2つのプリズムは、僅かにすき間(エアギャップ)を空けて接合されています。
・これにより接着剤による吸収やレーザ耐力の低下は生じません。
・グランレーザプリズムは金属の枠に納められています。
・リズムを透過しなかった偏光成分は金属枠のポート(穴)を通って、枠の外に抜けます。
・ポートは2つあるので、入出射方向を入替えても使用することができます。
・グランレーザプリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。
・許容角度が広いグラントムソンプリズム GTPB/GTPCやウォラストンプリズム WPPB/WPPCもご用意しております。
・許容角度を必要とされる場合は、ご確認ください。
・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。
・※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。
【商品仕様】
・【<グランレーザプリズム>共通仕様】
・材料:α-BBO、方解石
・ビーム偏角:<3′
・波面精度:λ/4
・コーティング:MgF 2単層反射防止コート
・レーザ耐力:2J/cm2(パルス幅 10ns)
・スクラッチ-ディグ:20-10
・保護枠材料:アルミ (表面処理:黒アルマイト)
・【個別仕様】
・適応波長:200~270nm
・消光比:<5×10^-6
・φA:φ20mm
・φD×L:38×48.9mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

159,740

型番 : 61-6885-65
通常出荷日 お見積り
通常単価 159,740

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)