ZO0810ジルコニアビーズZOφ0.9

ZO0810ジルコニアビーズZOφ0.9

通常単価:
8,374
通常出荷日:
10日目

【特長】
・顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。
・高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。
・国内製造品による安定した品質提供。
・混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
【商品仕様】
・型番:ZO0810
・材質:ジルコニア
・化学組成:ZrO2/75%、CeO2/23%
・直径:φ0.9mm
・密度:6.1g/cc
・HV硬度:1200
・内容量:1kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

8,374

型番 : 62-2059-75
通常出荷日 10日目
通常単価 8,374

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス球 画像

ステンレス球

アズワン

衝撃試験用鋼球 画像

衝撃試験用鋼球

アズワン

ZO0810ジルコニアビーズZOφ0.9のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • ステンレスふるい
    ステンレスふるい

    アズワン

    通常価格: 1,440円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球
    ステンレス球

    アズワン

    通常価格: 1,620円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タングステンカーバイド球(超硬球)
    タングステンカーバイド球(超硬球)

    アズワン

    通常価格: 7,204円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 鋼球
    鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,573円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • クローム鋼球
    クローム鋼球

    アズワン

    通常価格: 1,080円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 衝撃試験用鋼球
    衝撃試験用鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,356円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球(SUS304)
    ステンレス球(SUS304)

    アズワン

    通常価格: 5,944円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • アルミナ板 50×50mm~150×150mm
    アルミナ板 50×50mm~150×150mm

    アズワン

    通常価格: 6,866円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドプレス
    ハンドプレス

    アズワン

    通常価格: 13,869円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 角板 SSA-S/SSA-T
    角板 SSA-S/SSA-T

    ニッカトー

    通常価格: 621円~

    通常出荷日: 2日目~

  • HB絶縁管
    HB絶縁管

    ニッカトー

    通常価格: 2,069円~

    通常出荷日: 2日目~

  • エアー式プレス機
    エアー式プレス機

    アズワン

    通常価格: 153,513円

    通常出荷日: 8日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)