(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEるつぼ 50cc

PTFEるつぼ 50cc

通常単価:
21,614
通常出荷日:
15日目

【特長】
・耐薬品性に優れています
・分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)
・SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
【商品仕様】
・容量:50cc
・外径(mm):60φ(50φ)
・内径(mm):40φ
・高さ(mm):55

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

15日目

21,614

型番 : 61-3532-88
通常出荷日 15日目
通常単価 21,614

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ステンレス球 画像

ステンレス球

アズワン

衝撃試験用鋼球 画像

衝撃試験用鋼球

アズワン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • ステンレスふるい
    ステンレスふるい

    アズワン

    通常価格: 1,440円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球
    ステンレス球

    アズワン

    通常価格: 1,620円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タングステンカーバイド球(超硬球)
    タングステンカーバイド球(超硬球)

    アズワン

    通常価格: 7,204円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 鋼球
    鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,573円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • クローム鋼球
    クローム鋼球

    アズワン

    通常価格: 1,080円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 衝撃試験用鋼球
    衝撃試験用鋼球

    アズワン

    通常価格: 6,356円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ステンレス球(SUS304)
    ステンレス球(SUS304)

    アズワン

    通常価格: 5,944円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • アルミナ板 50×50mm~150×150mm
    アルミナ板 50×50mm~150×150mm

    アズワン

    通常価格: 6,866円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ハンドプレス
    ハンドプレス

    アズワン

    通常価格: 13,869円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 角板 SSA-S/SSA-T
    角板 SSA-S/SSA-T

    ニッカトー

    通常価格: 621円~

    通常出荷日: 5日目

  • HB絶縁管
    HB絶縁管

    ニッカトー

    通常価格: 2,069円~

    通常出荷日: 5日目

  • テフロン球
    テフロン球

    アズワン

    通常価格: 882円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)