(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

NR0216002 分解容器 15cc

NR0216002 分解容器 15cc

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
12,740
通常出荷日:
13日目

【特長】
・オールPTFE製です。
・中栓付です。
・実験用
・125℃以上で使用すると、変形リークする場合があります
【商品仕様】
・外径:45mm
・容量:15cc
・外径(mm):45Φ
・高さ(mm):60
・質量(g):150
・オートクレーブ仕様
・PTFE
・入数:1個
・メーカー型番:NR0216002
・コード番号:734-8347

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

12,740

型番 : 61-5652-54
通常出荷日 13日目
通常単価 12,740

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)