SVM-975-MGワークテーブル800

SVM-975-MGワークテーブル800

通常単価:
44,750
通常出荷日:
17日目

【特長】
・支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
・豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
【商品仕様】
・サイズ:W900×D750×H740(mm)
・均等耐荷重:800㎏
・色:天板木目・本体グリーン
・天板:メラミン天板
・:本体:スチール
・質量:27.1kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

44,750

型番 : 61-3760-06
通常出荷日 17日目
通常単価 44,750

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)