SVRA-1575Ⅱワークテーブル800

SVRA-1575Ⅱワークテーブル800

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・作業者や作業内容に合わせた高さを設定できます。
・高さ調整は独自の金具により25mmピッチで11段階の調整ができ、アジャスターで915mmまで調整可能です。
【商品仕様】
・サイズ:W1500×D750×H600~850(mm)
・均等耐荷重:500㎏
・色:天板・本体ともアイボリー
・天板:塩ビシート天板
・本体:スチール
・質量:41.4kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : 61-3759-81
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SVRA-1575Ⅱワークテーブル800のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)