(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

DG800 器具乾燥器

DG800 器具乾燥器

通常単価:
308,700
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・大形観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。
・一度に多量の器具を乾燥でき、乾燥後はそのまま収納庫としても利用できます。
・内外装は断熱効果の高い2重構造を採用しています。
・設置場所の不安定さをなくすアジャスタを装備しています。
・移動の楽なキャスター付きです。
・器内の加熱はステンレスシーズヒータで行われ、また底部に水受けバットがあるので水滴の多い器具でも安心して運転できます。
・内装はステンレス(SUS304)製で、常に清潔に使用できます。
・ダイヤル式のデジタル温度計、タイマ設定方式を採用したコントローラにより、希望温度や時間の設定が簡単にできます。
・安全性・保守:自己診断機能、独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ、キーロック機能、停電補償機能を標準装備しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
【商品仕様】
・方式:自然対流
・温度制御範囲:室温+5℃~70℃
・内槽寸法(W×D×Hmm):620×600×1195
・外形寸法(W×D×Hmm):674×711×1586
・内容積:92L
・電源(50/60Hz):AC100V

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

308,700

型番 : 61-9660-28
通常出荷日 お見積り
通常単価 308,700

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)