(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台引出付H枠WDH-7560

作業台引出付H枠WDH-7560

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
42,108
通常出荷日:
13日目

【特長】
・組立式
・SUS430製作業台
・収納に便利な引き出し付
・全高=850mm以下高さ調整無償
【商品仕様】
・材質:SUS430
・H枠仕様
・サイズ(mm):間口750×奥行600×高さ800
・引出数:1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

42,108

型番 : 61-0009-62
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 42,108

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

抗菌・抗ウィルス天板作業台 画像

抗菌・抗ウィルス天板作業台

アズワン

【特長】抗菌・抗ウィルス効果のあるシートを表面に張った天板を採用した作業台です。本体は粉体塗装の為、傷が付き難く、酸・アルカリ性への耐薬性に優れ、汚れにも強いです。光触媒不使用のため、光のない場所でも24時間効果を発揮します。

ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様) 画像

ステンレス作業台 (SUS430・三方枠仕様)

アズワン

【特長】組立式。SUS430製作業台。全高=850mm以下高さ調整無償。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)