• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
作業台引出付スノコ棚ADSN-18045

作業台引出付スノコ棚ADSN-18045

通常単価:
158,490
通常出荷日:
24日目

【特長】
・組立式
・耐食性に優れたSUS304製作業台
・収納に便利な引き出し付
・全高=850mm以下高さ調整無償
【商品仕様】
・材質:SUS304
・スノコ棚仕様
・サイズ(mm):間口1800×奥行450×高さ800
・引出数:4個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

24日目

158,490

型番 : 61-0009-50
通常出荷日 24日目
通常単価 158,490

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

作業台引出付スノコ棚ADSN-18045のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)