作業台引出付三方枠ADTN-15045

作業台引出付三方枠ADTN-15045

通常単価:
103,812
通常出荷日:
24日目

【特長】
・組立式
・耐食性に優れたSUS304製作業台
・収納に便利な引き出し付
・全高=850mm以下高さ調整無償
【商品仕様】
・材質:SUS304
・三方枠仕様
・サイズ(mm):間口1500×奥行450×高さ800
・引出数:3個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

24日目

103,812

型番 : 61-0009-43
通常出荷日 24日目
通常単価 103,812

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

作業台引出付三方枠ADTN-15045のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)