作業台H枠AH-18045

作業台H枠AH-18045

通常単価:
45,276
通常出荷日:
13日目

【特長】
・組立式
・SUS430製作業台
・全高=850mm以下高さ調整無償
【商品仕様】
・材質:SUS430
・H枠仕様
・サイズ(mm):間口1800×奥行450×高さ800

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

45,276

型番 : 61-0008-98
通常出荷日 13日目
通常単価 45,276

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)