(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSO610-1820キャニオンシェルフ

SSO610-1820キャニオンシェルフ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
40,689
通常出荷日:
17日目

【特長】
・キャニオンシェルフ専用の棚板です。
・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
・何を載せても扱いやすい全面フラット仕様です。
・キャニオンシェルフ専用の棚板です。
・1枚板を使用したフラットな形状のシェルフです。使いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D610×W1820
・材質:棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS
・耐荷重:150~180kg(均等静止荷重)
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

40,689

型番 : 61-3802-66
通常出荷日 17日目
通常単価 40,689

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

SSO610-1820キャニオンシェルフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)