(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUSP460-1520 シェルフ

SUSP460-1520 シェルフ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
49,188
通常出荷日:
30日目

【特長】
・キャニオンシェルフ専用の棚板です。
・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
・空気の流れを遮断しないパンチングを採用しています。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W1520
・材質:棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS
・耐荷重:80~100kg(均等静止荷重)
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

30日目

49,188

型番 : 61-3802-16
通常出荷日 30日目
通常単価 49,188

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)