カッティングシート-711W

カッティングシート-711W

通常単価:
14,860
通常出荷日:
9日目

【特長】
・豊富なカラーとステッカーが便利なカッティングシート。看板・ディスプレイに。
・発色も美しく、看板・ディスプレイに大きな効果を発揮します。
・ステッカータイプだから、貼りつけも簡単。用途に合わせてご利用ください。
【商品仕様】
・材質:粘着エンビシート(ステッカータイプ)
・サイズ:450mm幅×12m
・色:白
・カッティングシート屋内用(売)
・返品はお受けできません。予めご了承ください。
・カッティングシート-711W

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

9日目

14,860

型番 : 61-3434-24
通常出荷日 9日目
通常単価 14,860

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)