マーキング-100Yマーキングステッカー

マーキング-100Yマーキングステッカー

通常単価:
3,782
通常出荷日:
7日目

【特長】
・さまざまなマーキングに便利です。
・計器類の目印に、小物の整理、仕分け、その他あらゆる分類にご利用ください。
【商品仕様】
・材質:PETステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:100mmφ
・各φ毎にカットしてあります。 適当な長さに切ってご利用下さい。
・マーキング-100Y

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

3,782

型番 : 61-3415-99
通常出荷日 7日目
通常単価 3,782

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

マーキング-100Yマーキングステッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)