PL-12(大) PL警告表示ラベル

PL-12(大) PL警告表示ラベル

通常単価:
1,801
通常出荷日:
7日目

【特長】
・メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。
・JIS:日本工業規格
・ISO:国際標準化機構
・IEC:国際電気標準会議
・ANSI:アメリカ規格協会
【商品仕様】
・材質:蒸着PETステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:(大)△一辺 □一辺 ○直径/100mm
・一般的「義務的行動」 特定をしない一般的な使用者の行為を指示する表示ISO3864(参考)
・PL-12(ダイ)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,801

型番 : 61-3411-31
通常出荷日 7日目
通常単価 1,801

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)