貼矢25 配管識別方向表示ステッカー

貼矢25 配管識別方向表示ステッカー

通常単価:
1,620
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・カタログと現品の色彩が多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【商品仕様】
・表示内容:→(蛍光黄)
・材質:蛍光エンビステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:15×100×30×40mm
・色:(蛍光黄)
・サイズ:A×B×C×D
・ハリヤ25

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,620

型番 : 61-3408-65
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,620

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

貼矢25 配管識別方向表示ステッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)