貼矢3 配管識別方向表示ステッカー

貼矢3 配管識別方向表示ステッカー

通常単価:
450
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・<貼り付け方法>
・ステッカーの裏紙をはがし、定めた位置にあててから徐々にはがし取ります。
・表面を良くこすりながら貼り合わせてください。
【商品仕様】
・表示内容:→(黒)
・材質:オレフィンステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:40×80mm
・ハリヤ3

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

450

型番 : 61-3408-39
通常出荷日 お見積り
通常単価 450

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

貼矢3 配管識別方向表示ステッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)