HY-102L 配管識別明示ステッカー

HY-102L 配管識別明示ステッカー

通常単価:
1,410
通常出荷日:
7日目

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。
【商品仕様】
・表示内容:100V
・材質:アルミステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:(L)60×120mm
・文字入り
・電気関係 (マンセル記号)2.5YR7/6 配管明示ステッカーに英語を追加表記。
・HY-102L

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,410

型番 : 61-3403-51
通常出荷日 7日目
通常単価 1,410

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

HY-102L 配管識別明示ステッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)